Publicar produtos
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel
    Roca

    Brisa L2-E - Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel

    4.8 de 5 estrelas4.8(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    L2-E - Divisória de duche frontal com 1 porta de correr + 1 painel fixo. Divisória de duche com perfil leve e uma vasta gama de versões e perfis em acabamento cromado ou preto mate.
    Especificação
    • Compatible with: AM37307012M LF-C - Side panel AM37308012M LF-C - Side panel. AM37309012M LF-C - Side panel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM3432001xM
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosBrisa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings