Publicar produtos
Brisa LF - Side panel
Brisa LF - Side panel
    Roca

    Brisa LF - Side panel

    Traduzido por Google,
    LF - Painel lateral. Um box de chuveiro com perfil leve e uma ampla gama de versões e perfis em acabamento cromado ou preto fosco.
    Especificação
    • Compatible with: AM3720701XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720801XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3720901XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721001XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721101XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721201XM PEF- Front shower enclosure with 1 sliding door + 1 fixed panel. AM3721301XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel. AM3721401XM PEF- Front shower enclosure with 1 swing door + 1 fixed panel.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaM3740751XM
    • Familia de productoShower screens
    • Grupo de produtosBrisa
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)8
    • Profundidade (mm)750
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Número OmniClass23-31 17 25
    • Título OmniclassShower Screens