Publicar produtos
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain
    Roca

    Terran Superslim STONEX® rectangular shower tray with drain

    Traduzido por Google,
    Base de duche retangular Superslim STONEX® com ralo. As bases de duche Terran-N são bases extra finas e antiderrapantes feitas com a formulação melhorada Stonex® utilizando PET reciclado. A base vem com grelha Twist no mesmo acabamento da base de duche e o design pode ser alterado adicionando uma grelha Mosaico ou Tijolo.
    Especificação
    • Optional products: A276514..0 Brick - Stainless steel coloured grid for Terran's new version A276513C10 Twist - Stainless steel chromed grid for Terran's new version A276511..0 Mosaic - Stainless steel coloured grid for Terran's new version
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPA016402EE01XX0
    • Familia de productoShower tray
    • Grupo de produtosTerran
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)32
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)1600
    Relacionado
    • Material principalStonex
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bases para Chuveiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower trays
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 15
    • Título OmniclassShower Enclosure Bases