Um conjunto de parede completo contém perfis de moldura de porta combinados com perfis de piso e teto. Quando a necessidade de instalações elétricas combinar com o perfil el-zone.
O perfil da moldura da porta (Roca decibel RG-580) é, apesar de seu pequeno tamanho, resistente para minimizar os movimentos e, juntamente com as luzes laterais, faz uma porção de parede muito estável. O painel lateral e superior pode ser empurrado em 15mm completos. O perfil está preparado para a tira de vedação e montagem de um limiar. O aro da porta complementado com o conjunto de montagem RG-582 contendo ferragens de piso, conectores de canto e parafusos para dobradiças e placa de ataque. As dobradiças adequadas para vidro são RG-490, batentes RG-448 e encaixe de trava RG-441.
Os perfis de piso, laterais e teto (RG-502, RG-503) são perfis simples e de encaixe rápido para paredes internas de vidro. O design de perfil reto elimina a necessidade de organizar os cantos. Os perfis são vendidos em comprimentos de 5200mm ou 2600mm. Suplemento com placa final RG-512, junta de borracha base RG-520 e junta para a espessura de vidro selecionada (8 - 12,76 mm) RG-521.
O el-zone (RG-530) é um canal de instalação inteligente e flexível para passar pela fiação (iluminação, tomadas, tomadas elétricas, redes, etc.) quando você está construindo um ambiente de vidro em conjunto com ROCA Decibel ou como autônomo zona de eletricidade.
Disponibilidade da região
| Europa |
|---|
Denmark |
Finland |
Germany |
Norway |
Sweden |