Publicar produtos
Rockpanel Chameleon
Rockpanel Chameleon
    Rockpanel

    Rockpanel Chameleon

    3.4 de 5 estrelas3.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Tempos de mudança - cores de mudança.

    Exclusivo para Rockpanel. Rockpanel Chameleon é a fachada que nunca mais será a mesma. Dependendo do ângulo de visão ou do reflexo do sol, a fachada se transforma em uma nova cor vibrante devido a uma camada especial com efeito cristal. O efeito permanece o mesmo por décadas. Ouse ser extraordinário com Rockpanel Chameleon.

    Por que Rockpanel Chameleon?

    • Revestimento ProtectPlus padrão
    • Efeito camaleão impressionante
    • Faz qualquer cabeça virar
    • A superfície muda constantemente
    • Camada especial de efeito cristalino
    • Muito resistente à descoloração
    • Alta capacidade de autolimpeza
    Especificação
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_Chameleon
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosExterior Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2014-01-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Denmark
    Finland
    Germany
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom