Publicar produtos
Rockpanel Metals
Rockpanel Metals
    Rockpanel

    Rockpanel Metals

    3.0 de 5 estrelas3.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Conheça os metais. Feitos de pedra.

    Crie fachadas de design industrial com um brilho em constante mudança devido à luz que as atinge. A Rockpanel Metals é composta pelos principais metais preciosos, como ouro, prata, platina, alumínio, aço e cobre. Também inclui designs que darão a qualquer fachada um aspecto patinado distinto. Graças à tecnologia avançada, elas têm um belo acabamento desgastado, que durará décadas. Faça sua visão metálica brilhar com a Rockpanel Metals.

    A linha Elemental Metals é composta pelos principais metais preciosos, como ouro, prata e platina. Também inclui outros metais conhecidos, como alumínio, aço e cobre.

    A linha Advanced Metal inclui designs que darão a qualquer fachada um visual patinado diferenciado. Graças à tecnologia avançada, eles têm um belo acabamento desgastado, que durará décadas.

    Rockpanel Metals em resumo

    • Design industrial contemporâneo
    • Visual elegante e refinado
    • Vários designs impressionantes
    • Baixa manutenção e fácil de limpar
    Especificação
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_Metals
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosExterior Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2014-01-16
    • Número de edição2
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Denmark
    Finland
    Germany
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom