Publicar produtos
Rockpanel Stones
Rockpanel Stones
    Rockpanel

    Rockpanel Stones

    4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Parece exatamente o que é.

    A beleza, o toque e a resistência da pedra natural. Com as Pedras Rockpanel, oferecemos superfícies lisas e texturizadas em uma paleta de cores naturais, como giz, calcário e coral. Mas, neste caso, também oferece flexibilidade e versatilidade em termos de liberdade de design, resistência ao fogo e facilidade de uso. A sensação de solidez e solidez para as gerações futuras. Construído para durar com as Pedras Rockpanel.

    A coleção Textured Stones dá nova vida aos revestimentos decorativos com sua textura de superfície distinta. Com nossos 10 designs naturais, projetos de construção incorporam essa textura original de pedra que se mistura organicamente com o ambiente ao redor.

    Smooth Stones oferece a combinação perfeita entre uma aparência poderosa e natural e uma elegância refinada. Com 6 designs suaves,
    você pode criar uma fachada com um acabamento liso e elegante, com possibilidades ilimitadas para criar fachadas visionárias com uma aparência autêntica.

    Rockpanel Stones em resumo

    • Revestimento ProtectPlus padrão
    • Sólido e flexível
    • Uma variedade de belos e autênticos designs de pedra
    • Feito de fibras de pedra – a resistência ao fogo é garantida
    • Placas leves, fáceis de levantar e montar
    • Fácil de cortar no tamanho certo
    • É possível roteamento e perfuração das placas!

    Especificação
    • Fire classification:
      Rockpanel A2 8 mm; A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: A2-s1, d0 (or A2-s2, d0 depends on application)

      Artificial Weathering Resistance:
      after 3000 hr: class 4-5 or better according ISO 105-A02
      after 5000 hr: class 4 or better according ISO 105-A02

      Cumulative dimensional change:
      Rockpanel A2 8 mm: 0.072% (length and width)
      A2 9 mm and Premium A2 11 mm: 0.064% (length and width)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRP_Stones
    • Familia de productoCladding
    • Grupo de produtosExterior Cladding
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2017-05-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)3050
    • Profundidade (mm)8
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    • Peso líquido (Kg)9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCCobrindo
    • Nome UNSPSCStone tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131702

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Denmark
    Finland
    Germany
    Italy
    Luxembourg
    Netherlands
    Norway
    Poland
    Spain
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom