Publicar produtos
FRONTROCK FS (EE)
ROCKWOOL

FRONTROCK FS (EE)

Traduzido por Google,

As telhas de lã de rocha FRONTROCK FS são utilizadas como barreira ao fogo em sistemas compostos de isolamento térmico externo (ETICS) com uma classe de sensibilidade ao fogo inferior a B-s1,d0 para reduzir o risco de propagação do fogo nas fachadas. A superfície externa das telhas FRONTROCK FS é preparado.

As lajes de lã de rocha FRONTROCK FS são usadas como barreira contra incêndio em arranha-céus. O isolamento é instalado sobre as janelas.

[Produto da ROCKWOOL OÜ (Estônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEE_FRONTROCK_FS
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-05-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emEstonia
  • Fabricado emEstonia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento