As telhas de lã de rocha FRONTROCK FSN são utilizadas como elemento adicional na instalação de uma barreira corta-fogo em torno de aberturas (ou seja, nos cantos de janelas e portas) em sistemas compostos de isolamento térmico externo (ETICS) com uma classe de inflamabilidade inferior a B-s1,d0 para reduzir o risco de propagação do fogo nas fachadas. As dimensões dos cantos externos dos elementos FRONTROCK FSN são 400 x 400 mm, as dimensões dos cantos internos são 200 x 200 mm, e são usadas em conjunto com as placas FRONTROCK FS. A superfície externa dos ladrilhos FRONTROCK FSN é preparada.
Lajes de lã de rocha FRONTROCK FSN usadas como barreira contra incêndio e instaladas ao redor das janelas em edifícios altos.
[Produto da ROCKWOOL OÜ (Estônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]