Publicar produtos
ROCKTECT Twinline (EE)
ROCKTECT Twinline (EE)
ROCKTECT Twinline (EE)
    ROCKWOOL

    ROCKTECT Twinline (EE)

    Traduzido por Google,

    A fita ROCKTECT Twinline é utilizada para cobrir e selar as juntas verticais e/ou horizontais dos painéis de barreira contra o vento WPI PLUS em fachadas ventiladas para garantir uma proteção confiável da camada de isolamento contra o vento e a precipitação.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEE_ROCKTECT_TWINLINE
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emEstonia
    • Fabricado emEstonia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento