Publicar produtos
FRONTROCK L (LT)
ROCKWOOL

FRONTROCK L (LT)

Traduzido por Google,

Os painéis de fachada de fibra orientados verticalmente FRONTROCK L são utilizados como camada isolante em sistemas de isolamento térmico composto externo (ETICS), para isolamento de paredes externas rebocadas e rodapés, como base para reboco.

Lajes de fachada de fibras orientadas verticalmente FRONTROCK L, utilizadas como camada isolante em Sistemas Compósitos de Isolamento Térmico Externo (ETICS), como base para reboco.

[Produto da UAB ROCKWOOL (Lituânia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLT_FRONTROCK_L
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-14
  • Número de edição1
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLithuania
  • Fabricado emLithuania
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento