Publicar produtos
FRONTROCK FS (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FS (LV)

Traduzido por Google,

As placas de lã de rocha FRONTROCK FS são utilizadas como barreiras corta-fogo em sistemas de isolamento térmico composto externo (ETICS), cuja classe de proteção ao fogo é inferior a B-s1,d0, para reduzir o risco de propagação do fogo nas fachadas. A superfície externa das placas FRONTROCK FS é coberta com primer.

As lajes de lã de rocha FRONTROCK FS são usadas como barreira contra incêndio em arranha-céus. O isolamento é instalado sobre as janelas.

[Produto de SIA ROCKWOOL (Letônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLV_FRONTROCK_FS
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-05-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLatvia
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento