Publicar produtos
FRONTROCK FSN (LV)
ROCKWOOL

FRONTROCK FSN (LV)

Traduzido por Google,

As placas de lã de rocha FRONTROCK FSN são utilizadas como elemento adicional na instalação de barreiras corta-fogo nos cantos (ou seja, nos cantos de janelas e portas) em sistemas de isolamento térmico composto externo (ETICS) com uma classe de segurança contra incêndio inferior a B-s1, d0, a fim de reduzir o risco de propagação do fogo nas fachadas. As dimensões dos cantos externos dos elementos FRONTROCK FSN são 400 x 400 mm e as dimensões dos cantos internos são 200 x 200 mm, eles podem ser usados em conjunto com as placas FRONTROCK FS. A superfície externa das placas FRONTROCK FSN é coberta com primer.

Lajes de lã de rocha FRONTROCK FSN usadas como barreira contra incêndio e instaladas ao redor das janelas em edifícios altos.

[Produto de SIA ROCKWOOL (Letônia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLV_FRONTROCK_FSN
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-05-13
  • Número de edição1
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLatvia
  • Fabricado emLatvia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento