Publicar produtos
ROCKTECT Twinline (LV)
ROCKTECT Twinline (LV)
ROCKTECT Twinline (LV)
    ROCKWOOL

    ROCKTECT Twinline (LV)

    Traduzido por Google,

    As lajes de lã de rocha WPI PLUS são utilizadas como camada de isolamento do vento para proteger a camada principal de isolamento térmico do vento ao criar estruturas ventiladas (paredes de fachada ou telhados) em diferentes tipos de edifícios novos e/ou renovados.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLV_ROCKTECT_TWINLINE
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-12-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)30
    • Largura (mm)1200
    • Profundidade (mm)1800
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioLã de Pedra
    • Concebido emLatvia
    • Fabricado emLatvia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento