Publicar produtos
Rockfacade Premium on concrete wall (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade Premium on concrete wall (FR)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Verifique a disponibilidade no seu país] ROCKFACADE PREMIUM é uma placa semi-rígida de lã de rocha nua com densidade de 65 kg/m3. É utilizado para o isolamento externo de fachadas sob revestimentos adicionados ventilados. VANTAGENS : Alto desempenho térmico no verão, como no inverno. Força do produto. Velocidade de implementação. Reação ao fogo: Euroclass A1 (incombustível).
Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,032 W/m.K Density : 65 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKFACADE_PREMIUM_BETON
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-11-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento

Disponibilidade da região

África Europa