Rockbardage Nu Evolution (FR) for vertical metal cladding insulation
Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade em seu país.] COMPOSIÇÃO DA PAREDE de dentro para fora: - Bandeja de aço 90.500 e outras: espessura 0,75 mm - Placa isolante de lã de rocha ROCKBARDAGE EVOLUTION 150-170-230 mm - Revestimento metálico 0,75 mm (nervuras verticais) - 2,5 fixadores/m² A ROCKBARDAGE EVOLUTION é uma placa isolante de lã de rocha sem revestimento, de densidade simples, com densidade de 50 kg/m³, usinada para ser integrada às geometrias específicas das placas de revestimento. APLICAÇÃO: É utilizada para isolamento termoacústico e proteção passiva contra incêndio de edifícios com revestimento metálico de dupla camada (vertical ou horizontal).
Especificação
Stone wool insulation mono-density board
Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K
Density : 50 kg/m3
Especificações técnicas
Ref.ª únicaRWF_SYS_ROCKBARDAGE_EVOLUTION
Familia de productoInsulation
Grupo de produtosVertical Wall - Metallic Cladding Plates