Publicar produtos
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)
    ROCKWOOL

    Rockacier B Nu Energy under bituminous membrane for flat metal roof (FR)

    Traduzido por Google,
    [Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade em seu país.] COMPOSIÇÃO DO TELHADO de dentro para fora: - Chapa de aço nervurada de 0,75 mm (grandes vãos possíveis) - Isolamento em lã de rocha ROCKACIER B NU ENERGY: 100 mm a 160 mm - Fixação metálica e plástica (quebra de ponte térmica): 4 fixadores/m² (χfixação = 0,001 W/K) - Duas membranas betuminosas fixadas mecanicamente. ROCKACIER B NU ENERGY é uma placa isolante de lã de rocha de dupla densidade sem revestimento. A orientação das fibras é controlada durante a fabricação, proporcionando melhor desempenho mecânico. APLICAÇÃO: Utilizada para isolamento de telhados planos de difícil acesso, construídos com chapas de aço nervuradas ou elementos de madeira (Classe B). VANTAGENS: - Melhor equilíbrio entre desempenho térmico (λ e conforto térmico) e segurança contra incêndio (Euroclasse A1 não combustível). - Excelente resistência mecânica devido às fibras alinhadas. - Desempenho acústico. - Instalação mais eficiente devido ao formato Long Length (2400x600mm e 2400x1200mm, não disponível para todas as espessuras). - Estabilidade dimensional. - Resistente à deterioração e não hidrofílico.
    Especificação
    • Réaction au feu : A1 - incombustible Euroclasse
      Masse volumique nominale de la couche inférieure : 100 kg/m³
      Masse volumique nominale de la couche supérieure : 180 kg/m³
      Conductivité thermique : 0.036 W/m.K
      Tolérance d'épaisseur T5
      Stabilité dimensionnelle DS (70.90)
      Contrainte en compression : TR10 kPa
      Contrainte en compression : CS(10/Y)30 kPa
      Classe de compressibilité (UEATc) : C (déformation 5 % sous charge d'essai de 40 kPa)
      Charge ponctuelle : PL(5)450
      Absorption d'eau à court terme WS | 1.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1
      Absorption d'eau à long terme WL (P) | 3.0 Kg / m2
      Transmission de vapeur d'eau MU1 | μ = 1

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWF_SYS_TAN_RBE_BITUME
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-09-12
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1200
    • Largura (mm)1000
    • Profundidade (mm)212
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCParede

    Disponibilidade da região

    África Europa
    Algeria
    France
    Côte d'Ivoire
    Libya
    Mauritania
    Morocco
    Senegal
    South Africa
    Tunisia
    Western Sahara