Publicar produtos
Conlit 150 P (ES)
ROCKWOOL

Conlit 150 P (ES)

Traduzido por Google,

[Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU(Espanha). Verifique a disponibilidade em seu país]

Painel rígido de lã de rocha não revestido.
Proteção contra incêndio de elementos de construção, como estruturas de aço ou portas corta-fogo.
Produto principal de proteção contra incêndio

Especificação
  • Panel rígido de lana de roca ROCKWOOL de densidad nominal 180kg/m3, no revestido., Conlit 150 P, (UNE-EN 13162), de dimensiones 180 x 120 cm, espesores entre 2,5 y 6 cm. Conductividad térmica 0,035 W/(mK). Reacción al fuego A1 (EN13501-1) y absorción de agua a largo plazo WL(P). Resistencia al paso del vapor de agua μ = 1.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWS_CONLIT_P
  • Familia de productoPanels
  • Grupo de produtosVarious
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-11-22
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa África América do Sul América do Norte