Publicar produtos
DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX
ROCKWOOL

DACH PŁASKI- BALASTOWY-ŻWIR- ŻELBET 20CM - HARDROCK MAX

Traduzido por Google,

Isolamento de um telhado plano com o painel HARDROCK MAX - o arquivo coletivo contém todas as espessuras da lã HARDROCK MAX

Especificação
  • Izolacja dachu płaskiego balastowego ( 10cm żwiru) na stropie betonowym 20cm z zastosowaniem wełny HARDROCK MAX

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadach-plaski-balastowy-zwir-zelbet-20cm-monrock-max-e
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
  • Classificação IFCTelhado
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB1020
  • Título CSI UniFormat IIRoof Construction