Publicar produtos
Dachrock (HU)
ROCKWOOL

Dachrock (HU)

Traduzido por Google,
Dachrock é uma placa isolante térmica homogénea com elevada tensão de compressão, particularmente indicada para o isolamento térmico de coberturas planas com camadas rectas, não transitáveis, de pele única, em duas ou mais camadas. Hardrock Max também pode ser usado como camada inferior quando usado em conjunto com placas não homogêneas.
Especificação
  • Különösen alkalmas egyenes réteg­rendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hőszigetelésére, kettő vagy több rétegben. A Hardrock Max inhomogén lemezekkel történő együttes alkalmazás esetén alsó rétegként is használható.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadachrock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation