Publicar produtos
Deltarock (HU)
ROCKWOOL

Deltarock (HU)

Traduzido por Google,
As cunhas Deltarock patenteadas são particularmente adequadas para isolamento térmico entre as vigas de telhados altos. Ao cortar os cantos das placas de cunha, qualquer espaçamento de vigas entre 50 e 100 cm pode ser preenchido de forma econômica.
Especificação
  • Magastetők szarufák közötti hőszigeteléséhez kifejlesztett, szabadalmaztatott termék (éklemez).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadeltarock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosAttics - In between rafters
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation