Publicar produtos
Durock (HU)
ROCKWOOL

Durock (HU)

Traduzido por Google,
Durock é particularmente adequado para o isolamento térmico e acústico de coberturas planas não transitáveis com camadas retas e para evitar a propagação do fogo. A crosta superior da placa não homogênea é marcada com a inscrição de fábrica DUROCK TOP LAYER, que deve estar sempre na parte superior durante a instalação (veja a foto na primeira página).
Especificação
  • Egyenes rétegrendű, nem járható, egyhéjú lapostetők hő- és hangszigetelésére, tűzterjedés megakadályozására.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicadurock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosFlat Roof Insulation
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)2000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa