Publicar produtos
Fixrock (HU)
ROCKWOOL

Fixrock (HU)

Traduzido por Google,
As chapas Fixrock podem ser utilizadas vantajosamente como isolamento térmico para estruturas de parede com revestimento de fachada instalado e camadas de ar ventiladas na parte traseira, mesmo se os espaços entre os elementos de revestimento estiverem abertos. Também pode ser usado em estruturas de parede que não possuem camada de ar ventilada - em estruturas com revestimento de tijolos decorativos.
Especificação
  • Szerelt homlokzatburkolatos, hátul szellőztetett légréteges falszerkezetek hőszigeteléseként alkalmazható valamint felhasználható szellőztetett légréteggel nem rendelkező falszerkezetekben – dísztégla burkolatos szerkezetekben – is.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafixrock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation