Publicar produtos
Frontrock SUPER (HU)
ROCKWOOL

Frontrock SUPER (HU)

Traduzido por Google,
As chapas FRONTROCK SUPER são particularmente adequadas para isolamento térmico e acústico não combustível e permeável ao vapor de fachadas de edifícios e para barreiras corta-fogo de fachadas de edifícios. Do ponto de vista da proteção contra incêndio, pode ser instalado sem restrições em edifícios de qualquer altura e classificação de classe de risco. O FRONTROCK SUPER é fixado com colagem de superfície parcial e bucha simultaneamente. Pode ser utilizado em conjunto com a argamassa colante e de embutir recomendada para lã mineral e buchas certificadas. A folha de dados e a declaração de desempenho são válidas juntamente com as recomendações do fabricante e as instruções de implementação do administrador do sistema.
Especificação
  • A lemezek különösen alkalmasak épületek homlokzatának neméghető, páraáteresztő hő- és hangszigetelésére, homlokzati tűzterjedési gátak kialakítására. Tűzvédelmi szempontból bármely magasságú és kockázati osztály besorolású épületnél korlátozás nélkül beépíthető.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafrontrock-super-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation