Publicar produtos
KLIMAFIX (HU)
ROCKWOOL

KLIMAFIX (HU)

Traduzido por Google,
Klimafix é o material de isolamento térmico ideal para dutos de ventilação e ar condicionado, equipamentos de engenharia predial e tubulações. Graças à disposição das fibras perpendiculares à sua superfície, tem uma resistência à compressão muito boa, mesmo com uma densidade corporal relativamente baixa, e pode ser dobrada de forma excelente, mesmo nos cantos do duto de ventilação. A temperatura máxima de operação no lado da folha de alumínio pode ser de 80 °C. Cobrir com folha de alumínio Klimafix evita o pó do material de fibra e dá ao produto uma aparência estética, portanto, o uso interno de Klimafix é recomendado mesmo sem uma tampa separada. Graças à camada adesiva de Klimafix, proporciona uma fixação rápida e fácil, sem o uso de espigões de aço.
Especificação
  • Szellőző- és klímacsatornák, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaklimafix-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosHVAC
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation