Publicar produtos
Larock 32 ALS (HU)
ROCKWOOL

Larock 32 ALS (HU)

Traduzido por Google,
Larock pode ser fixado à superfície de canais de aço galvanizado com espigões colados ou soldados por pontos ou com cola de poliuretano. Larock 32 ALS é o material de isolamento térmico ideal para dutos de ventilação e ar condicionado, tanques de água quente, equipamentos de engenharia de construção e tubulações.
Especificação
  • Szellőző- és klímacsatornák, forróvíz tartályok, épületgépészeti berendezések és vezetékek ideális hőszigetelő anyaga.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalarock32-als-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosHVAC
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation