Publicar produtos
GRANROCK SUPER (LT)
ROCKWOOL

GRANROCK SUPER (LT)

Traduzido por Google,

A lã de rocha soprada (a granel) GRANROCK SUPER é utilizada para isolamento térmico de estruturas horizontais e verticais, instalando-a de forma mecanizada no canteiro de obras. Ao aquecer as estruturas de telhados horizontais ventilados, galpões e sótãos não utilizados, a densidade de isolamento térmico atinge 30 kg/m³ ou 45 kg/m³, enquanto a densidade de isolamento térmico atinge 60 kg/m³ em estruturas de caixilharia inclinadas e verticais e paredes de três camadas .

Lã soprada GRANROCK SUPER, utilizada para isolamento térmico de elementos verticais e horizontais. Deve ser instalado por meios mecânicos no canteiro de obras.

[Produto da UAB ROCKWOOL (Lituânia). Por favor, verifique a disponibilidade no seu país]

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLT_GRANROCK_SUPER
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-02-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioLã mineral
  • Concebido emLithuania
  • Fabricado emLithuania
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento