Publicar produtos
Multirock (HU)
ROCKWOOL

Multirock (HU)

Traduzido por Google,
As placas Multirock podem ser utilizadas favoravelmente em sistemas de divisórias de gesso cartonado, no lado interior de paredes de fachada, no espaço aéreo entre as vigas de lajes de vigas cobertas, em cassetes de parede de aço de fachada de edifícios leves, acima de tetos falsos fechados como calor, som e preventivo isolamento de proteção contra incêndio.
Especificação
  • Kedvezően alkalmazhatók gipszkarton válaszfal rendszerekben, homlokzati falak belső felén, borított gerendafödémek gerendák közötti légterében, könnyűszerkezetes épületek homlokzati acél falkazettáiban, zárt álmennyezetek fölött hő-, hang- és megelőző tűzvédelmi szigetelésként
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamultirock-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosAttics
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation