Publicar produtos
Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)
ROCKWOOL

Labelrock (FR) standard plasterboard (10mm)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Verifique a disponibilidade no seu país] LABELROCK plate de plâtre standard (10mm) é uma placa de lã de rocha de dupla densidade colada com uma placa de gesso cartonado de 10 mm. APLICAÇÃO LABELROCK plate de plâtre standard (placa de gesso) é utilizado para o isolamento de todos os tipos de paredes verticais de alvenaria. É implementado colando na parede ou aparafusando uma estrutura de acordo com a apreciação técnica. BENEFÍCIOS DO PRODUTO -Fácil de instalar e melhor desempenho devido a uma junta termo-acústica de 3 cm integrada na parte inferior do painel.
Especificação
  • Plaster board 10 mm and stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 to 0,035 W/m.K Two layers density : 65 and 110 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_LABELROCK_STD10mm
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosBlowing - Loft Roof Horizontal Insulation
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2700
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)130
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa