Publicar produtos
Mb Rock + (FR)
ROCKWOOL

Mb Rock + (FR)

Traduzido por Google,
[Produto da ROCKWOOL France SAS. Verifique a disponibilidade no seu país.] MB ROCK + é uma placa rígida de lã de rocha de dupla densidade, sem revestimento. É utilizada para isolamento térmico de revestimentos interiores em construções de madeira. Permite minimizar as pontes térmicas em frente aos montantes. VANTAGENS: Conforto térmico (densidade 80+ kg/m³) e permite reduzir as pontes térmicas. Não combustível (Euroclasse A1).
Especificação
  • Stone wool insulation double-density board. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Two layers density : 60 and 110 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_MB_ROCK_PLUS
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Wooden Frame
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa