Publicar produtos
Rockcomble (FR)
ROCKWOOL

Rockcomble (FR)

Traduzido por Google,

[Produto da ROCKWOOL France SAS Verifique a disponibilidade no seu país]

Rockcomble (FR) é um painel de lã de rocha, rígido, de densidade única, sem revestimento, com uma borda flexível que se adapta perfeitamente aos espaços entre as vigas.
É utilizado para o isolamento de sótãos entre caibros, em primeira camada (ver FLEX EXPERT e FLEX PRO).

VANTAGENS : Borda flexível. Largura ideal. Densidade de 50 kg/m3 (conforto térmico de verão).

Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,034 W/m.K Density : 50 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKCOMBLE
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosAttics - In between rafters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)565
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa