Publicar produtos
Rockfacade (FR)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Consulte a disponibilidade no seu país] ROCKFAÇADE é uma placa semi-rígida de lã de rocha nua com densidade de 39 kg/m3. É utilizado para o isolamento externo de fachadas sob revestimentos adicionados ventilados. VANTAGENS : Alto desempenho térmico. Força do produto. Velocidade de implementação. Reação ao fogo: Euroclass A1 (incombustível).
Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKFACADE
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa