Publicar produtos
Rockmur Kraft (FR)
ROCKWOOL

Rockmur Kraft (FR)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Por favor, verifique a disponibilidade no seu país] ROCKMUR KRAFT é um painel de lã de rocha de densidade única coberto com uma camada de polietileno kraft. APLICAÇÃO ROCKMUR KRAFT é utilizado para o isolamento de paredes interiores, para todo o tipo de paredes verticais entre caixilharia e todo o tipo de paredes de alvenaria. OUTRAS APLICAÇÕES POSSÍVEIS ROCKMUR KRAFT também pode ser utilizado para o isolamento de sótãos: é utilizado como segunda camada (ver SYSTEM PRO e FLEX PRO). BENEFÍCIOS DO PRODUTO Densidade de 28 a 36 kg/m²; Espessuras disponíveis de 45 a 160 mm.
Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board with polyethylene kraft. Thermal conductivity (ACERMI) = 0,037 W/m.K Density : 26 to 36 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_ROCKMUR_KRAFT
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall or Attics
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1350
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioPolietileno
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 13.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Mineral Board Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniclassRock Wool Blanket Sound Isolation Insulation

Disponibilidade da região

África Europa