Publicar produtos
Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)
ROCKWOOL

Rockfacade (FR) for external insulation of ventilated cladding facade (concrete blocks wall)

Traduzido por Google,
[Produto ROCKWOOL France SAS Consulte a disponibilidade no seu país] COMPOSIÇÃO DA PAREDE de dentro para fora : - Parede de blocos de concreto : 200 mm - Fixação metálica (1,25 por m² e com seção de 150 mm²) - ROCKFACADE - Camada de ar ventilado de 20 mm (mínimo) com caibros verticais de madeira (e fita EPDM) - Revestimento externo ROCKFAÇADE é uma placa semi-rígida de lã de rocha nua com densidade de 39 kg/m3. É utilizado para o isolamento externo de fachadas sob revestimentos adicionados ventilados. VANTAGENS : Alto desempenho térmico. Resistência mecânica do produto. Velocidade de implementação. Reação ao fogo: Euroclass A1 (incombustível).
Especificação
  • Stone wool insulation mono-density board Thermal conductivity (ACERMI) = 0,035 W/m.K Density : 39 kg/m3
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWF_SYS_ROCKFACADE_PARPAING
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall - Ventilated façade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-09-12
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)1350
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCParede

Disponibilidade da região

África Europa