Publicar produtos
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
Cubierta deck con lámina sintética (ES)
    ROCKWOOL

    Cubierta deck con lámina sintética (ES)

    Traduzido por Google,

    [Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU(Espanha). Verifique a disponibilidade em seu país]

    Cobertura de deck com acabamento em chapa sintética. Suporte para a membrana impermeabilizante formada pelo painel de lã de rocha nua Hardrock 391, Durock 386 ou Rocksupport Energy, com alta resistência à compressão e puncionamento para coberturas com alta intensidade de manutenção.
    Especificação
    • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

      Sistema de cubierta deck con fijación mecánica telescópica, pendiente del 1% al 5%, compuesta de: - soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanizado S 280 de 0,7 mm de espesor, acabado liso, con 3 nervios de 50 mm de altura separados 260 mm; - aislamiento térmico: panel de lana de roca ROCKWOOL de doble densidad Hardrock 391/ Durock 386/ Rockupport Energy, según UNE-EN 13162, fijado mediante tornillo autotaladrante de acero galvanizado fino y arandela telescópica de poliamida, cabeza 80x40mm, 1 fijación por cada panel; - impermeabilización: monocapa con lámina sintética de 1,5 mm fijada mecánicamente al soporte con 1 tornillo de acero de cabeza hexagonal de 8mm y arandela de reparto telescópica de poliamida, 82x40x1. Una fijación cada 18-33cm, que quedará oculta por los solapes de las láminas sintéticas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaRWS_DECKROCK_SINTETICA
    • Familia de productoPanels
    • Grupo de produtosRoofs
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-11-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Classificação IFCTelhado
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoEF_30_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoofs
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 
    • Código CSI UniFormat IIB30
    • Título CSI UniFormat IIROOFING

    Disponibilidade da região

    Europa África América do Sul América do Norte