Publicar produtos
Sistema Conlit Duct 120 (ES)
ROCKWOOL

Sistema Conlit Duct 120 (ES)

Traduzido por Google,

[Produto da ROCKWOOL Peninsular SAU(Espanha). Verifique a disponibilidade em seu país]

Sistema de proteção contra incêndio em condutas metálicas retangulares de ventilação e extração de fumos que atravessam diferentes setores de incêndio, com desempenho de resistência ao fogo EI 120 (em situações (ve ho io) S e (ve ho) S 500 multi ) de acordo com a ETA 22/0150. Composto pelos seguintes elementos: - Painel Conlit Duct 120: Painel de lã de rocha A1 coberto numa das faces por uma folha de alumínio reforçada, dimensões 120 x 100 x 9 cm, reação ao fogo A1 de acordo com a norma EN13501-1 e resistência à humidade até a 100% - Cola Conlit: Cola ignífuga à base de silicato de sódio alcalino. Inorgânico e em estado líquido com valor de pH de 10. A faixa ideal de temperatura de aplicação está entre 10 e 20 °C, nunca sendo inferior a 5 °C - Pinos Eletrossoldáveis: Pinos que são soldados ao conduíte metálico por soldagem a arco com um máquina. Podem ser soldados antes ou depois da colocação do isolamento - Fita de alumínio para aderir às juntas dos painéis de lã de rocha e assim obter um revestimento contínuo
Especificação
  • [Product by ROCKWOOL Peninsular S.A.U.(Spain). Please check availability in your country]

    Sistema de protección contra el fuego en conductos rectangulares metálicos de ventilación y de extracción de humos que atraviesan diferentes sectores de incendio, con una prestación de resistencia al fuego EI 120 (en situaciones (ve ho i-o) S y (ve ho) S 500 multi) según el ETA 22/0150.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaRWS_Ductboard
  • Familia de productoHVAC ducts
  • Grupo de produtosMineral Wool
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa África América do Sul América do Norte