Publicar produtos
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BETON KOMÓRKOWY (800) 24CM+ FRONTROCK L
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA BETON KOMÓRKOWY (800) 24CM+ FRONTROCK L

Traduzido por Google,

Isolamento de uma parede externa de duas camadas com a placa FRONTROCK L - o arquivo coletivo contém todas as espessuras da lã FRONTROCK L

Especificação
  • Izolacja dwuwartwowej ściany zewnętrznej wykonanej z betonu komórkowego klasy 800 o grubości 24cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasciana-zewnetrzna-beton-komorkowy-800-24cm-frontrock-l
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosETICS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioEstuque
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls