Publicar produtos
ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- BETON KOMÓRKOWY YTONG PP2/04 24CM- SUPERROCK
ROCKWOOL

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA SZCZELINOWA- BETON KOMÓRKOWY YTONG PP2/04 24CM- SUPERROCK

Traduzido por Google,

Isolamento da parede externa do diafragma com a placa SUPERROCK - o arquivo coletivo contém todas as espessuras da lã SUPERROCK

Especificação
  • Izolacja szczelinowej ściany zewnętrznej wykonanej z betonu komórkowego YTONG PP2/04 24cm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasciana-zewnetrzna-szczelinowa-beton-komorkowy-ytong-pp2-04-24cm-superrock
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosVertical Wall -Ventilated facade
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Material secundárioAutoclaved aerated concrete
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes exteriores
  • Classificação IFCParede
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls