Publicar produtos
Techrock ALS 60 (HU)
ROCKWOOL

Techrock ALS 60 (HU)

Traduzido por Google,
As chapas Techrock ALU são adequadas para isolamento acústico de armazenamento industrial, caldeiras e trocadores de calor, armazenamento de água quente, turbinas, dutos de ar com seção transversal quadrada e superfícies planas.
Especificação
  • Ipari tárolók, kazánok és hőcserélők, melegvíztárolók, turbinák, szögletes keresztmetszetű légcsatornák, valamint sík felületek zajcsökkentő szigetelésére alkalmazott termék.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatechrock-als-60-hu
  • Familia de productoInsulation
  • Grupo de produtosHVAC
  • Data de publicação2020-09-25
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1000
Relacionado
  • Material principalLã de Pedra
  • Concebido emHungary
  • Fabricado emHungary
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCInsulation
  • Código UNSPSC3014
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
  • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
  • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniclassThermal Insulation 

Disponibilidade da região

Europa