Publicar produtos
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
VENTIROCK (PL)
    ROCKWOOL

    VENTIROCK (PL)

    Traduzido por Google,

    VENTIROCK é um painel de lã de rocha para isolamento térmico que garante o isolamento incombustível de paredes com fachadas de painéis, pedra, vidro e com estrutura de caixilharia, divisórias e paredes de três camadas. Graças a parâmetros térmicos muito bons e resistência à umidade e ao fogo, é a melhor alternativa onde a lã de vidro deve ser usada.

    Especificação
    • Płyty VENTIROCK stosuje się jako niepalne ocieplenie ścian z elewacją z paneli (np. blacha, siding, deski), ścian z elewacją z kamienia lub szkła, ścian o konstrukcji szkieletowej, ścian osłonowych, ścian trójwarstwowych, ścian działowych, trójwarstwowych ścian fundamentowych.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaventirock-pl
    • Familia de productoInsulation
    • Grupo de produtosVertical Wall -Ventilated facade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-17
    • Número de edição1
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalLã de Pedra
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Isolamento
    • Classificação IFCMaterial
    • Nome UNSPSCInsulation
    • Código UNSPSC3014
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_57_06_53
    • Uniclass 2015 DescriçãoMineral wool insulation
    • Código CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Número OmniClass23-13 25 19
    • Título OmniclassThermal Insulation 

    Disponibilidade da região

    Europa
    Poland