Publicar produtos
AWI MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
AWI MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    AWI MEDIUM VAULT® | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduzido por Google,

    O novo AWI VAULT® oferece um caminho seguro e multipenetrante até o telhado, com seguro e garantia de 20 anos. Este conjunto de três peças apresenta uma construção robusta, totalmente em alumínio, com pintura eletrostática a pó. Inclui uma tampa removível, um alojamento intermediário e uma guia de contenção isolada de alto valor R que funciona com nossas Vedações de Saída RPH para um encaixe estanque às intempéries em torno de tubos, cabos, dutos e outros penetrantes de vários tamanhos. O novo AWI VAULT® apresenta uma guia de contenção pré-isolada com resistência térmica R-41.9 integrada diretamente dentro da guia de contenção, eliminando a necessidade de aletas de gelo separadas ou isolamento instalado em campo. Este design melhora o desempenho, simplifica a instalação e traz vantagens mensuráveis ​​de custo e sustentabilidade para cada projeto.

    No momento, o novo AWI VAULT® está disponível apenas para nossa linha Standard (unidades Pequenas, Médias e Mega). Os tamanhos personalizados e pré-projetados serão atualizados em breve para incluir o mesmo design de guia isolante. Além disso, não ofereceremos mais a guia de 14".

    Especificação
    • AW Series Vault®

      Material: Aluminum

      Cover Material: .080" Aluminum

      Cover Finish: White powder coat - TGIC free

      Housing Material: .080" Aluminum

      Housing Insulation: R-4.3

      Housing Finish: White powder coat - TGIC free

      Curb Material: Aluminum - mill finish (thickness per drawings)

      Internal Curb Insulation: 1.75" thickness; R-41.9

      Curb Height: Height per drawings

      Fasteners: Stainless Steel Fasteners

      Warranty: 20 Years, when paired with our RPH Exit Seals

      Please visit our website for additional details, www.RPHproducts.com.

      Keywords: Vault, roof penetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipe portal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal, RPH, building envelope, insulated curb, penetration protection, RPH Vault, RPH solutions, building materials, roof protection

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarph-awimediumvault
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de produtosVAULT® Options
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-05
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings