Publicar produtos
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)
    RPH

    CYCLONE® Steel Housing (CSH) | RPH (Roof Penetration Housings, LLC)

    Traduzido por Google,

    A Caixa de Aço CYCLONE® (CSH) proporciona um caminho seguro e multipenetrante até o telhado em áreas propensas a tornados e furacões. Este conjunto de três peças inclui uma tampa removível, uma caixa intermediária e uma guia flangeada, que funcionam em conjunto com nossas Vedações de Saída RPH™ para criar uma vedação estanque ao redor de tubos, cabos, dutos e outros penetrantes de tamanhos variados.

    A carcaça de aço CYCLONE® (CSH) é testada por terceiros para atender aos requisitos ICC 500-2014 e FEMA P-361 para velocidades de vento de até 400 km/h, incluindo impacto de mísseis. As unidades são fabricadas em aço carbono de 3/16" e protegidas com um revestimento de nível industrial para maior durabilidade.

    Especificação
      • Material: Carbon steel
      • Cover Material: .1875” (3/16”) steel
      • Housing Material: .1875” (3/16”) steel
      • Curb Material: .1875” (3/16”) steel
      • Curb Height: Height per drawings
      • Warranty:  Three Years, when paired with our RPH Exit Seals™

      RPH EXITSEALS™: Our RPH Exit Seals™guarantee a weather-tight seal for your AW VAULT® assembly by effectivelysealing every penetration. These seals are constructed using either stainlesssteel or all-aluminum and incorporate our SilX-14™ gasket which is designed toaccommodate various pipe sizes and withstand temperatures ranging from -65°F(intermittent -100°F) to +450°F (intermittent to +500°F). The seals areconveniently attachable via either a threaded or flange connection to yourstandard VAULT® housing. They are designed to accommodate appropriate-sizepipes, cables, duct work, or other desired penetrants.

      Notes:

      • Exit Seal capacities are dependent on the size of seals required
      • Products shown may not reflect current design refinements. Dimensions may vary.

      Keywords: Vault, roofpenetration housings, pipe penetration hood, storm shelter, safe room, pipeportal, aluminum curb, gas portal, electrical portal, conduit portal

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarph-crv
    • Familia de productoExterior Protection of Openings
    • Grupo de produtosCyclone Models
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-28
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Acessórios para telhados
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código CSI MasterFormat 201407 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Accessories
    • Número OmniClass23-17 21 11
    • Título OmniclassExterior Protection of Openings