Publicar produtos
Garden Bar Table
Garden Bar Table
    Röshults
    Arquivado

    Garden Bar Table

    Barstool with tight forms Garden Bar Chair is a comfortable bar stool with stylish design. The bar stool is also adapted to our Garden Bar Table. It is made of beautiful teak and stainless steel. Cushion is optional.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaroshults_bar_table
    • Familia de productoOutdoor Furniture
    • Grupo de produtosGarden Lounge
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2015-10-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1000
    • Largura (mm)625
    • Profundidade (mm)625
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioTeka
    • Concebido emSweden
    • Peso líquido (Kg)14.2
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56

    Produtos parecidos