Publicar produtos
Lotus planter
Nola

Lotus planter

3.6 de 5 estrelas3.6(18 avaliações)
Traduzido por Google,

Lotus é um plantador sólido e generoso feito em alumínio sandcast. O design escultural da floreira captura a beleza das formas arredondadas das pétalas ao criar um recipiente para flores, plantas e árvores ornamentais. Agrupar vários plantadores juntos cria um recurso atraente, e colocá-los em uma fileira pode fornecer um meio elegante de dividir o espaço. O estilo único do plantador se adapta a vários ambientes externos.

Especificação
  • Dimensions and weight

    Dimensions Ø: 120 cm.
    Inner size Ø: 71cm
    Height: 57 cm
    Weight: 93 lbs
    Volume: 110 litres

    Materials:

    Sandcast Aluminum.

    Sand-coasted in 100 % recycled aluminum. Powder-coated in silver Gris 2150 Sablé.

    Standard colours:

    Gris 2150 Sablé

    Product number:

    Ö14-49  Lotus Planter
    Ö14-49BT10 Mona irrigation tank for Lotus Planter, volume 10liters.

    Additional description number:

    C for any color, at a standard cost.

    Assembly and placement:

    Mounted.
    Free standing.
    The holes for the attachment to the ground is on the inside.

    Maintenance:

    Repaint with an alkyd paint, if necessary.

    Character:

    A solid and generous planter for outdoor environments.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLotus
  • Familia de productoPlanting
  • Grupo de produtosPlanters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-07-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)570
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)93
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCMobilia
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Produtos parecidos

3.8 de 5 estrelas 3.8 (68)
4.3 de 5 estrelas 4.3 (82)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (32)
4.0 de 5 estrelas 4.0 (35)
3.1 de 5 estrelas 3.1 (7)