Publicar produtos
Wooden planter KIT067
Finsa

Wooden planter KIT067

4.6 de 5 estrelas4.6(8 avaliações)
Traduzido por Google,

Floreira de madeira, em madeira de Pinho Marítimo Galego, SAVIA, tratada em autoclave para classe de risco 4, nas dimensões 710x320x320 mm, tingida de castanho.

Especificação
  • Wooden planter, made of Galician Maritime Pine wood, SAVIA, autoclave treated for risk class 4, in dimensions 510x510x320 mm, brown dyed.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFinsawood-planter-kit067
  • Familia de productoFacades Savia
  • Grupo de produtosWooden planter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)320
  • Largura (mm)710
  • Profundidade (mm)320
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGarden furnishings
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniclassPlanters
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings
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
Produtos parecidos

3.5 de 5 estrelas 3.5 (24)
4.4 de 5 estrelas 4.4 (37)
4.7 de 5 estrelas 4.7 (7)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (7)