Publicar produtos
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window
OnTop Tronic flat roof window

    OnTop Tronic flat roof window

    Traduzido por Google,

    Janela de teto plano OnTop FF Tronic em PVC

    Janela de sótão plana Tronic telecomandada eletricamente com vidros de segurança e isolamento térmico.
    Acionamento por corrente pré-montado na fábrica. Inclui um interruptor portátil de rádio de 1 canal programado na fábrica.
    Para telhados planos de 2° - 15° de inclinação. Incluindo as faixas de cobertura de alumínio correspondentes (antracite metálico).
    Proteção contra quedas conforme DIN 18008-6: 2018.

    Material da armação: perfil PVC multicâmaras, branco.

    Pré-montagem de fábrica: Cintas de transporte, sensor de chuva e acionamento do vidro.

    Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703).

    Operação via rádio. Controlador e motor para ligação à linha de alimentação elétrica com 230 V.

    Especificação
    • FF2C 060/060 K1EF

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFF_K1EF
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosFlat roof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows