Publicar produtos
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)
Janela de sótão basculante (GGL)

    Janela de sótão basculante (GGL)

    4.6 de 5 estrelas4.6(52 avaliações)

    Janela basculante VELUX, com abertura basculante, para telhados com inclinação entre 15° - 90°. Com um acabamento em madeira pintada a branco, a janela roda a 180º de forma a facilitar a limpeza do vidro exterior. O manípulo de abertura, colocado na parte superior da janela, é usado para manejar a janela e permitir que haja ventilação com ela fechada. 

    Especificação
    • Background Ventilation (via Ventilation Flap based on double glazed windows):

      Ventilation
      Capacity :
      at
      4Pa : 
      at
      8Pa :
      at
      10Pa :
      at
      20Pa :
      BK04 3.3 l/s 4.8 l/s 5.4 l/s 7.8 l/s
      CK01 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK02 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK04 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      CK06 4.0 l/s 5.7 l/s 6.4 l/s 9.3 l/s
      FK04 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK06 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      FK08 4.8 l/s 6.9 l/s 7.8 l/s 11.3 l/s
      MK27 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK04 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK06 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK08 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK10 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      MK12 5.8 l/s 8.4 l/s 9.5 l/s 13.7 l/s
      PK25 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK04 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK06 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK08 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      PK10 7.1 l/s 10.2 l/s 11.5 l/s 16.6 l/s
      SK01 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK06 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK08 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      SK10 8.5 l/s 12.3 l/s 13.9 l/s 20.1 l/s
      UK04 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK08 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s
      UK10 10.0 l/s 14.5 l/s 16.3 l/s 23.5 l/s



      Ventilation
      :
      Equivalent 
      Area : mm²

      Geometrical 
      Free Area : mm²
      BK**2200
      1900
      CK**
      2600
      2800
      FK**
      3100
      3700
      MK**
      3700
      4500
      PK**
      4600
      6100
      SK**
      5600
      7200
      UK**
      6600
      10600




      Finishes:
      Internal - Laminated pinewood coated with impregnation.
      White Paint (NCS standard colour: S 0500-N, nearest RAL standard colour: 9003).
      Clear Lacquer.

      External – Maintenance-free cover parts. 
      Lacquered Aluminium (NCS standard colour: S 7500-N, nearest RAL standard colour 7043).
      Untreated Copper.
      Titanium Zinc. 

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGGL
    • Familia de productoCenter Pivot
    • Grupo de produtosTop operated
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-05-25
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalPinho
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Uniclass 2015 CódigoSs_30_30_72_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoof window systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 61 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte Ásia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText