Publicar produtos
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093
Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093

    Fixed glass rooflight w. flat glass CFU ISU2093

    4.6 de 5 estrelas4.6(34 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A clarabóia de vidro fixa (sem abertura) CFU com vidro plano tem um design único com uma moldura fina e caixilho invisível, proporcionando a máxima luz do dia e um design bonito de dentro da casa. Esta unidade de base fixa vem com vidros de 2 ou 3 camadas e possui excelente desempenho energético, bem como recursos de redução de som em caso de chuva, granizo ou tráfego.

    A unidade superior da clarabóia de vidro plano tem uma forma plana de vidro até a borda elegante com linhas retas que quase se unem ao telhado. A superfície externa do vidro é temperada, tornando-a uma unidade superior altamente durável, com maior resistência ao vento, neve e granizo. A unidade superior de vidro plano pode ser instalada em inclinações de telhado de 2° a 15° e é compatível com todas as unidades de base de clarabóia de vidro (CFU/CVU).

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCFU-2093
    • Familia de productoFlatroof windows
    • Grupo de produtosGlazed flatroof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliuretano
    • Material secundárioVidro
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_72_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSkylights
    • Código CSI MasterFormat 201408 60 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Windows and Skylights
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows
    • Código CSI UniFormat IIB3020
    • Título CSI UniFormat IIRoof Openings

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia Oceânia