Publicar produtos
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed
OnTop flat roof window fixed

    OnTop flat roof window fixed

    Traduzido por Google,

    Janela de teto plano OnTop FF em PVC

    Janela de sótão plano fixada com vidro de segurança e isolamento térmico.
    Para telhados planos de 2° - 15° de inclinação. Incluindo as faixas de cobertura de alumínio correspondentes (antracite metálico).
    Proteção contra quedas conforme DIN 18008-6: 2018.

    Material da armação: perfil PVC multicâmaras, branco.

    Pré-montagem na fábrica: Correias de transporte.

    Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703).

    Janela de telhado plano com moldura fixa.

    Especificação
    • FF2C 060/060 K1Fi

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFF_K1Fi
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosFlat roof windows
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows