Publicar produtos
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window
OnTop smoke extractor window

    OnTop smoke extractor window

    Traduzido por Google,

    Janela extratora de fumaça OnTop FF em PVC

    Janela extractor de fumos eléctrico com vidros de segurança e isolamento térmico.
    Para requisitos geométricos. Acionamento por corrente pré-montado de fábrica para extração de fumaça certificado de acordo com EN 12101-2.
    Para telhados planos de 2° - 15° de inclinação. Incluindo as faixas de cobertura de alumínio correspondentes (antracite metálico).
    Proteção contra quedas de acordo com DIN 18008-6: 2018.

    Material da armação: perfil PVC multicâmaras, branco.

    Pré-montagem na fábrica: Alças de transporte e acionamento do vidro.

    Cobertura externa: Alumínio (antracite metálico R703).

    Operação elétrica através de um centro de controle RWA.

    Especificação
    • FF2C 120/120 K1RA

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFF_K1RA
    • Familia de productoRoof windows
    • Grupo de produtosSmoke extraction roof window
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-04-26
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Janelas em Cobertura
    • Classificação IFCJanela
    • Número OmniClass23-17 13 23
    • Título OmniclassRoof Windows